IWR443毫米波传感器在“功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计”开发板中的量程和精度问题

各位早!

上一段时间在这里向大家请教了77Ghz/120Ghz毫米雷达测距问题。结果是120Ghz两线制雷达测距是个美好愿望而已-目前对于我来说是这个信息了。

所以又回到TI的IWR443毫米波传感器,这个传感器可以用到两线制变送器中(参考“功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计”, www.ti.com.cn/.../TIDEP-0091

我现在想知道的是,在30m量程内(TI设计参考"Fluid-level sensing using 77Ghz millimeter wave"里面有个一发一收的例子可以测出60m,但精度只有3.75cm),测量精度可以做到多少?如果精度可以做到mm级别的话,我是必须开始购买开发板准备案子开发了! 

麻烦TI专业人士和有相关案列经验的同行能够回复一下。

万分感谢!