我们所处的时代充满挑战,TI时刻准备为您提供帮助。如果您需要有关如何设计呼吸机或其他医疗设备的资源,我们的团队可助力您加快系统的设计。
您可以通过以下方式联络我们:
- 点击常见问题底部的红色“答复”按钮,发表评论,与我们进行互动。
- 致电或发送电子邮件至您当地的德州仪器现场应用工程师(FAE)(如适用)。
- 可通过客户支持中心与我们联系,以电话、对话或网页表格等形式获得支持。
我们正在开发符合以下规格的呼吸机/医用鼓风机的参考设计。如果您觉得有帮助,请使用上述方法与我们联系,我们将直接与您共享设计文档。
呼吸机/医用鼓风机的参考设计规格:
- 输入电压范围:6-28V(12V-24V系统)
- 具有无传感器FOC驱动的鼓风机电机驱动器,峰值6A
- 双通道双向电磁阀驱动器,每通道12V,400mA
- 四通道单向电磁阀驱动器,每通道12V,400mA
呼吸机/医用鼓风机参考设计框图
此外,我们的呼吸机页面提供了用于呼吸机的子系统参考设计。
我们还推出了针对医疗系统中常见的设计挑战资源。以下信息供您快速浏览,并查看是否与您的设计相关。
电机驱动设计资源:
- 高速无刷电机(0.2s内1k至10k RPM)(参考设计)
- 高速无传感器(> 100krpm)(参考设计)
- 电磁阀驱动器(参考设计)
- 电机驱动器板布局的最佳实践(应用报告)
评估模块 |
电流额定值 |
LaunchPad™支持 |
15A |
||
15A |
||
15A |
||
10A |
电源管理设计资源:
- 用于开关电源设计的电源设计工具WEBENCH®(设计工具)
- 低噪声大电流LDO选型指南(产品选型指南)
- 350W CCM PFC,效率> 98%(参考设计)
模拟信号链设计资源:
- 滤波器设计工具(设计工具)
- 通用放大器子电路(应用简介)
- 使用高精度温度传感器进行温度补偿(应用简介)
- 低功耗湿度和温度数字仪表(参考设计)
其他设计资源:
- 呼吸机子系统参考设计
- PCB热计算器可帮您估算采用外露焊盘封装的器件的结温(设计工具)
- 加入德州仪器在线支持社区,与TI专家一起寻找解决方案并获得帮助。