DRV8353 40pins 48V 单电源供电,内部电源输出5V(有输出)、11V(没有输出) ,是什么原因导致这种现象?
DRV8353 40pins 48V 单电源供电,enable引脚已拉高,用示波器量电源输出5V(没有输出)、11V(没有输出) ,是什么原因导致这种现象?
休眠?现在使能enable引脚上拉5v,哪里可能造成休眠?
1.短路直接烧坏芯片,从外观可以看到。
2.损坏怎么判断?使用过程中,怎么避免造成损坏?