TI的工作人员您好:
我在进行mmwave studio 3.0 处理雷达开发板数据显示时,我采集了大概200多帧的数据。
在手册上,显示可以显示100帧的数据,如下图
但是我的数据显示帧部分只有10帧,请问如何改成100帧或者更长?
bo yang99 说:我采集了大概200多帧的数据
你好,请问你是如何设置的?
我这里尝试如下,利用MIMOdemo脚本。修改Cascade_Configuration_MIMO.lua如下配置:
local nframes_master = 100 -- Number of Frames for Master
local nframes_slave = 100 -- Number of Frames for Slaves
在配置采集后,点击后处理,我在output里看到下面的信息:
[RadarAPI]: No of files Captured: 1, Total no of frames for each device : 100
在后处理的结果显示里,我可以看到如你贴的图的100帧的标识。
zhengyang chen1 说:你好 请问这个local nframes_master 最大能设置为多少?
C:\ti\mmwave_dfp_02_02_01_00\docs\mmWave-Radar-Interface-Control.pdf
NUM_FRAMES 2 Number of frames to transmit
16 bit unsigned number
Valid range: 0 to 65535 (0 for infinite frames)