1、充电器设计为90-264V,输出60-126V/2A 采用双管反激变换设计, 前端用UCC28180DR做390V输出和带载都能正常;
2、接上UCC28740时怎么调VS和CS脚均无输出电压,有时候有输出电压1-30V慢慢升上来,之后又回到0V,示波器探测DRV驱动,UCC28740驱动波形根本没有PWM信号输出。有时候用万用表表笔量下VS脚,输出有电压90V,但一直都在重启状态,输入功率也在飘升(空载状态),拿开万用表UCC28740驱动无PWM信号输出,又回到无输出状态。
3、更换三种变压器参数 Npri:Naux:Nsec=45:3:30 L=600UH 、 Npri:Naux:Nsec=45:3:18 L=500uH 和 Npri:Naux:Nsec=54:2:12都试过,均无效果;变压器都是按300-430V输入电压设计,正常390V输入,输出60-126V/2A。
4、以上这个问题调试三天无效果,就TI PE帮忙分析下。