zynq平台,DDR3. tps51116工作在DCAP模式,zynq不启动时Vddq=1v5,Vtt=0.75v,一切正常。当zynq一旦开始boot启动,Vddq=1v5,但是Vtt=0.277v。用示波器观察输出纹波均正常,但是上下管的gate脚在左右晃动剧烈(我觉得是不是dcap模式下就是这样)。复位住zynq芯片,Vtt又恢复至0.75v,解复位立马又掉落至0.277v,应该时带不动负载的情况。Vtt只有两片ddr3,静态阻抗3.2KΩ,请问有什么可能呢?附件是原理图:
输出电容主要使用的钽电容。