最近我们做了一款PD,用于监控摄像头。15SEFD-1213GNL 12V 1A.pdf
我用TPS23756搭配JA4667-AL变压器 ,发现如下一些问题。
但是我们用元册品牌的一颗变压器,就一切正常,规格书见附件。
问题描述如下:
1、DC12V输入时,开始会出现周期性掉电以及mos管D10和R158(1206封装)慢慢发烫现象,点了一小段时间,输出电压只有约5v;
2、AV24输入时,mos管D10和R158严重发烫,输出电压12v;
3、poe交换器供电时,mos管D10和R158严重发烫,最后导致输出电压0v,TPS23756损坏;
附件是我的图纸,请帮忙检查一下和指导一些调试思路。