z最近在做锂电池供电的5v电源,想用TPS613222A来实现,有没有哪位大神用过这款芯片的?5V输出时它的最大输出电流是多大?能达到1A吗?Datasheet上第一页写到“TPS613222A 具有与内部整流器 FET 并联的 外部肖特基二极管,在进行 3.0V 输入电压至 5.0V 输 出电压转换时可提供高于 500mA 输出电流。”输出电流取决于什么条件呢?
选这款芯片的原因一是SOT-23封装,方便手工焊接,二是体积小
另外请推荐几款3.7V升压到5V的芯片,输出电流至少能达到1A,体积小、方便手工焊接的。转换效率尽量高