各位工程师:
请教个问题。最近项目中CC2530用在了非隔离电源中,CC2530通过5V继电器驱动负载,继电器动作时单片机不断复位。(程序复位时写代码驱动LED来观察是否复位)。这种问题通常都是会怀疑继电器吸合电流大引起5V电压跌落,造成LDO3.3电压纹波较大,引起单片机复位。示波器观察3.3波形,虽有纹波增大现象,基本都是在几百mv水平。通过增加滤波,纹波有改善但是复位依旧。于是考虑EMI的问题,增大CC2530与电源板的距离,复位的概率明显减少。将CC2530模块靠近功率电感,单片机尽然无法正常启动。将CC2530 复位 RST引线去掉,测试后发现居然已经没有复位现象(RST引脚此时浮空)。用螺丝刀、万用表笔接触RST引脚,单片机直接复位,只要RST引线接根电线,复位就会发生。 将RST通过10K电阻上拉,还是复位。用1K电阻上拉,复位情况明显减少。在RST上到地接1UF电容,基本无复位。请各位工程师帮看下,这是什么问题引起的,谢谢