恭喜以下话题讨论获奖者,小编会尽快通过 e2echina 邮箱与您联系礼品寄送事宜,感谢参与。
user5573902; user44997812; user5863070; user5126219; user1671568;
Wenzheng Cui; XiNMING Hu; user6010745; Yoo Shaw; user1670801;
---------------------------------------------------------------------------------
初春4月,德州仪器汽车月震撼来袭!
8场共20堂课程,线上线下全方位,
TI资深技术大咖与您深度解读最新汽车电子技术,
现场还有来自CES最新汽车黑科技Demo展示哦!
聚焦热点领域
ADAS,信息娱乐与仪表盘系统,车身电子与照明,EV/HEV动力系统
直击核心技术
77GHz毫米波雷达汽车应用,T-box解决方案,高级音频
电池管理系统,环视系统 ECU,LED车灯及背光应用,车身电机
话题讨论活动结束,小编将在5月24日前在本帖公布获奖结果。
您在进行汽车设计中遇到的最大难题是什么?
或者 您所观察到的现如今以及未来汽车电子技术中的最大挑战是什么?
社区会员福利:在本帖跟贴参与,随机抽出 10 名用户送出小米耳机。
现场研讨会 - 点击报名注册
在线直播课表 - 点击报名注册
时间
活动
简介
4月12日
10:00 – 12:00
TI EV/HEV 48V及电机驱动解决方案
EV/HEV 48V系统解决方案及 Inverter 和 Motor control系统的典型电源方案
4月15日
车载LED背光驱动技术探讨
车载LED背光驱动芯片在仪表,影音娱乐系统以及抬头显示中的应用
4月17日
TI车身电机解决方案
车身电机控制相关的产品和应用
4月19日
T-Box 系统和方案介绍
T-Box的应用情景和系统方案
4月22日
TI 77GHz毫米波雷达方案介绍
TI 77GHz毫米波雷达产品介绍和方案展示
4月24日
车载外置功放的系统和软硬件实现介绍
基于车载外置功放的系统功能TI IC Solution的软硬件实现
相关参考设计预先查看
参考设计
说明
TIDA-00281
适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机并可应对高达 30A 的电流。
TIDA-00679
展示了用于汽车 LED 尾灯应用(尾灯/制动灯、转向灯、倒车灯)的解决方案。
TIDA-01429
使用了宽输入电压升压控制器和设置为 5.0V 的宽输入电压降压转换器。
TIDA-00159
适用于配备 eCall 系统的车辆,可在发生事故时向紧急服务中心拨打电话。
TIDA-01570
适用于 76 至 81GHz 雷达传感器模块的完整解决方案。
PMP11769
700W 汽车音频放大器的全面解决方案。
话题讨论活动时间:即日起至2019年 5 月 6 日。
因为有你,我们才更美好!
您所观察到的现如今以及未来汽车电子技术中的最大挑战是什么?1、电池的寿命与续航能力,更换电池的价格问题2、旧的电池对于环境的污染问题,电池的污染是要比石油的污染的破坏性高很多。3、AI的安全性与智能性问题4、电子技术中的实时性问题。在高速运行情况下的时间处理