ucc256301中和电流检测电阻并联的滤波电容容值是基于什么计算的?因为当输出电容容量增加时,相同的电容值不能带载启动,没增加之前,是可以正常启动的,这和输出电容存在什么关系?
回复 Johnsin Tao:
谢谢您的解答,没有测试cs脚电压波形,但是增大和检测电阻并联的电容容值,又可以带满载启动,这个电容本身不就是滤波用吗?是因为增大了时间常数,产生更大的延迟吗?您说输出电容容量不需要很大,在满足ESR和纹波电流的情况下,多少合适呢?之所以增大是因为增大后动态响应的下冲幅度会减小,纹波也减小。另外再问您一个问题:断电后,vbulk从390V到Vbulkstop(108V)放电非常慢,接近一分钟,到了Vbulkstop电压后输出开始掉电,这时Vbulkstop下降的就更慢,是什么原因引起的?如何解决呢?
回复 xingyun wang:
您好,如果过流保护点提高对系统有哪些致命缺点?如何更好的平衡呢?关于掉电慢问题还想听听您的见解。