各位大神好:
我是用的LDO是这个器件:TPS7A49 36-V, 150-mA, Ultralow-Noise, Positive Linear Regulator(http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps7a49.pdf)
数据手册中有这个参数:
VDO Dropout voltage,这个我们都知道就是电压降,也就是电压跌落;
问题如下:
5V输入,3.3V输出,此时LDO压降为1.7V(输入减去输出);
但是按照后面的曲线来讲(输出负载电流和压降之间曲线图),假如负载是120mA;此时按照数据手册的标注压降应该是是0.3V;
但是实际用输入减去输出确实是1.7V;
请问输入减去输出的压降和这个负载对应的压降之间到底是什么关系?
请给出解释。