请教2个问题:
1.第一个问题,相同条件下,纹波电流是不是与最大负载电流成正比?比如2个芯片A跟B,设定的开关频率、输入输出电压都相同,A方案设计最大输出电流1A,B方案设计成最大输出2A,我们在估算纹波电流的时候用20%-40%最大负载电流估算,那第一个方案的纹波电流不是就比第二个小一倍了?随即纹波电压也小了1倍?
2.第二个问题,在设计方案的时候,确定输入输出电压跟开关频率后,是通过估算纹波电流为最大负载电流的0.3倍,然后通过公式计算得出L?还是先通过与纹波无关的公式得到L电感,再根据电感与纹波电流关系,推算出纹波电流?这个有先后逻辑关系吗?最大输出电流可以粗略的等于纹波电流/0.3吗?
如果能分开解答更好,感谢!