我用tps61023将3.7V 10000mAh的锂电池升压到5V。空载时测得输出电压为5V。接上负载后输出电压为2.5V,并且电路中得电感L6啸叫。将锂电池供电换为5V的USB供电时,输出能正常带动负载。请问这是什么原因?具体电路如下图所示。电路中的电感L6是1uH 1A的电感,请问是否是电感的额定工作电流太小了导致的?
若该回复解决了您的问题,请点击 “确认此为答案”,谢谢。
回复 Johnsin Tao:
回复 user5879460:
第一张是输出电压的波形,第二张是SW的波形。两张波形和规格书上都不一样