TPS51200使用发烫,以及电压被拉低

TI工程师你好

我在使用TPS51200给DDR2供电的时候,发现一些问题,麻烦帮忙解决下

1.一上电,TPS51200发烫严重

2.上电后,TPS51200输出电流大约有1A的样子

3.上图中+1.8V_DSP网络的电压从1.8V被拉跨到1.771V

4.REFOUT脚正常情况应该输出0.9V电压,但上图这个电路实际只输出0.84V

以上4点是我发现的使用这个芯片的问题,不知道问题出在什么地方,我将EN脚断开过,VO没有了输出,整个芯片发烫停止,REFOUT输出正常。但如上图那个电路,就感觉整个芯片工作异常,麻烦帮忙解决,谢谢

14 个回复