【TI参考设计中文指南下载】(新增6本)2016年最Hot的工业类参考设计中文指南新鲜出炉!

想了解 2016 年最 Hot 的工业应用参考设计吗?

9月更新)再新增6 !


工厂自动化与控制系统

NEW! 由回路供电的 4-20mA 单片 RTD 传感器发送器参考设计


NEW! 面向超低功耗和低功耗应用的独特高效率隔离式 DC/DC 转换器参考设计


NEW! 适用于 PLC 且采用多路复用单通道 ADC 的多通道模拟输出模块参考设计

 

用于可编程逻辑控制器 (PLC) 16 位模拟输出模块参考设计


4-20mA 电流回路发送器参考设计


面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计


用于可编程逻辑控制器 (PLC) 16 位模拟混合输入和输出模块参考设计


用于 2 线、4 20 mA 电流环路系统的 RTD 温度发送器

 
 
智能电网与能源

NEW! 双向非隔离式降压升压转换器


 NEW! 用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计


采用全差分隔离放大器的隔离式电流与电压测量参考设计


用于合并单元和多功能保护继电器的模拟前端 (AFE) 参考设计


具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计


用于继电保护的 30W 超宽范围电源

 
 
楼宇自动化与控制

NEW! 压电式扬声器频闪灯通知参考设计


星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上


具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计

 
 
电机控制与驱动


隔离式电流分流和电压测量参考设计


用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源参考设计


用于电机驱动的 400V 690VAC 输入、50W 隔离式反激电源参考设计


 采用高分辨率位置插值的 Sin/Cos 编码器的连接参考设计


符合 EMI/EMC 标准的工业温度级双端口千兆位以太网参考设计

 
 
 

11 个回复