TPS65217C的L3输出不正常

         您好!我设计了一个产品,主芯片使用的是AM3358,电源管理器使用的是TPS65217C。

       但是产品在调试过程中出现问题,L3的输出在刚上电的时候是正常的1.1V,但是当系统跑起来以后,电压就跌落到0.95V左右,导致系统不能正常工作,刚开始怀疑供流能力不足导致电压跌落,但是将L3断开,并给VDD_CORE外接一个1.1V电源以后,再测试,发现L3的输出电压还是0.95V,有大神能帮忙分析一下原因吗,谢谢!

       电源的连接电路图如下,除3358外,该电源没有接其他地方。

8 个回复