用UCC256304做了个LLC电路,目前的问题是: 有负载时没有输出,空载则有19V输出,但加上负载后,当电流上升到0.2A 以后就没有输出了。
波形如下:
下面是无负载时正常的波形:
参考datasheet的时序图:
为找到原因,排查了以下项目,但至今为找到准确的原因:
1)让VBLK <4V来避免触发过压保护: 依TI的计算表格算的Rblk=150K,更换为120K,此时VBLK约为3.2V , 但不良现象依然存在。
改了Rblk电阻后波形依然是如下:
此时的VBLK(约为3V,低于datasheet里的VBLKOVRise):
2)排除由FB引脚电压VFB处的干扰所致:在FB引脚处 增加了47PF电容而不良现象依然存在。
3)怀疑VCC超过26V引起VCC过压,在VCC整流里串二极管及把原VCC2T改为1T,,VCC依然会上升到近26V,不良现象依然存在:
4)依计算现在是RM23磁芯,Ae=55mm^2 ,NP=20T,NS1=NS2=2T,NVCC=2T, 现在是把2T改为1T也试过不行。
5)VCC电容 100Uf+10uF及RVCC =4.7 uF*3 以及+10uF及试过,无效。
电路其它部分排查了几次,没有找到根本原因。
由于项目很紧急,希望工程师能帮忙尽快帮忙找到无输出的原因。