【有奖问答 - 博客大作战】寻找技术小哥哥和小姐姐,博客 25 问,等你来挑战

博客大作战

寻找技术小哥哥和小姐姐,博客 25 问,等你来挑战!

(2018.4.12 - 2018.4.30)

 

小编知道我们论坛上藏龙卧虎,特此精选EMI LDO PSRR信号调理产品无线连接四大专题8篇博文

邀请您阅读后参与答题(22道选择题,3道开放题),即有机会获得以下奖项!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

技术王者 (全部答对 25 题者) - 幻响空气净化器 + 小米随身蓝牙音响

技术大拿奖(答对 22 题至 24 题的用户) - 瑞士军刀

博学多才奖 (4 类专题都参与,且答对 18 题至 21 题的用户) - 小米移动电源

机智答题奖(从答对 10 题至 17 题及的用户中随机抽取 15 名) - U 型睡枕

热情参与奖 (从答对 6 题至 9 题及的用户中随机抽取 15 名) - 小米插线板

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

还等什么,赶紧阅读下列博客参与答题吧!

点击此处提交答案,并在本帖打卡即为成功参与

PS:  如果喜欢这些博客,别忘了给我们一个赞哦!

登录后在博客页面的右侧就可以看到啦,点赞后可能会有意外惊喜哦!

 

注:

  • 本活动仅限德州仪器中文技术支持社区中国大陆地区注册会员参与,每位用户只有一次获奖机会,TI 员工/代理商除外。
  • 管理员将于5月初在本帖公布正确答案和获奖名单,并安排礼品寄送。
  • TI 有权根据活动情况调整活动规则,最终解释权归 TI 所有。

   

EMI 专题

第 1 篇:阅读博客:有效降低传导辐射干扰的小技巧

1. DM噪声主要集中在那个频段?

A. 2MHz~30MHz B. 30MHz~100MHz C. 100MHz以上

2. CM噪声主要集中在那个频段?

A. 2MHz~30MHz B. 30MHz~100MHz C. 100MHz以上

3. 增加金属外壳可以降低EMI, 其通常与电路中哪个信号相连?

A.GND B.VIN C.SW

开放题:除了增加滤波器以及金属外壳,还有哪些方法可以降低传导EMI的干扰?

第 2 篇:阅读博客:集成智能——第1部分:EMI管理

1. 高频噪声主要由什么引起?

A.输入电压 B. 环境温度 C. 开关管的动作(交换节点处)

2. 调整栅极驱动电压来改变电压的转变速率能否减小振铃干扰?

A.可以 B.不可以 C.不一定

开放题:抖频技术的主要原理是什么?

 

LDO PSRR专题

第 1 篇:阅读博客:LDO的PSRR测量

1. PSRR的计算与下列哪个因素无关?

A. 输入电压纹波      B. 输出电压纹波      C. 输出电压噪声

2. 设计加法运放电路时,需要考虑哪些因素?

A. 运放的最大输出电流不小于LDO最大输出电流。 B. 运放的输出电压范围覆盖LDO的输入电压范围。 C. 运放的带宽满足LDO测试范围。  D. 以上都正确。

3. 如果输入交流电压峰峰值为1V,当LDO的PSRR为( )时,可以考虑用示波器直接测量输出交流电压峰峰值?

A.40dB     B.60dB    C.80dB

第 2 篇:阅读博客:LDO基础知识:电源抑制比

1. 下列关于LDO的PSRR叙述,哪个不正确?

A. PSRR是单一的静态值。 B. 它规定了某个频率的AC元件从输入到LDO输出的衰减程度。 C. PSRR分贝值越高意味着衰减倍数越高。

2. 在低频 (<1kHz) 时,改变哪个参数对于PSRR没有效果?

A.VIN-VOUT    B.输出电容COUT   C.降噪电容CNR   D.前馈电容CFF

3. 在中频(1kHz~100kHz)时,下列哪个因素对PSRR影响可能会最大?

A. VIN-VOUT    B.输出电容COUT   C.降噪电容CNR   D.PCB布局

 

信号调理产品专题

第 1 篇:阅读博客:TI 高速信号调理产品选型指导

1.下面那款产品不能同时支持10.3125G和6.25G速率? 

A. DS125BR111   B. DS250DF210 C. DS110RT410

2.下面哪项功能是DS100RT410不支持的?   

A. CDR   B. DFE   C. CTLE

3.某客户需要选择一个支持PCIE的产品,下面哪个型号不能选择? 

A. DS80PCI402     B. DS100MB203   C. DS125DF410

第 2 篇:阅读博客TI Retimer产品电路设计与配置指导

1. 如果寄存器0x33的初始值为0x9A,现在需要进行掩码0x18的写入操作,写入值为0x08,请问操作成功后,寄存器的值是?

A. 0x92   B. 0x8A   C. 0x82

2. 如果需要对DS125DF1610所有通道的通道寄存器0x31进行广播写,我们将0xFF配制成下面哪个值就可以实现?

A. 0x01   B. 0x02   C.0x03

 

无线连接专题

第 1 篇:阅读博客:CC2640 CC1310高低温测试

1. CC2640CC1310推荐的工作温度范围是?

A. -20 ℃~60℃ B. -40℃~85℃   C. -40℃~105℃

2. CC13/CC26XX的射频输出信号来自于芯片的哪个时钟源?

A. 外部32.768KHz   B. 内部32K RCOSC   C. 外部24MHz

3. TI RTOS在下面哪个状态会对外部24M时钟执行calibration校准操作?

A. 进入Idle模式     B. 从Standby模式唤醒   C. 进入Standby模式

第 2 篇:阅读博客:使用 SimpleLink 超低功耗(ULP)无线 MCU 平台能让功耗创新低

1. CC2640使用的主处理器为?

A. M3   B. M0   C. M4F

2. CC2640 在待机时的功耗为?

A. 1nA   B. 10uA   C. 1uA

3.下面哪种外设不适合用CC2640的传感器控制器来控制?

A. SPI接口三轴传感器     B. 电容式触控板     C. IIS接口音频芯片

开放题:使用CC2640内部传感器控制器有什么好处?

47 个回复