TPS7a4700 出现异常工作状态, 如何解决?

实验室比较常用的一块片子,一直都工作正常,但是最近调板子出现了下面的问题:

1.一块用了很久的pcb板(外部电源供电+7V,tps7a4700固定5V输出),突然一下tps7a4700就没输出了,外接电源显示没有电流,也没有超负荷,用电压表直接检测芯片输出,有-0.18V左右的电压存在;但是,我们在调试中发现,接通外部电源,片子无5V输出,关闭外部电源的瞬间,待外部电源显示板上电流电压读书未归零时,立即再次接通外部电源,tps7a4700却就能正常工作;或者说,连续 开 断 开 外部电源,tps7a4700就可以正常工作了。。。实在不知为何,求大神指点可能是哪块的问题,难道是电路板设计?

2. 1中的问题是一块用了很久的pcb突然出现的问题,最近其他功能模块设计制作了新的pcb,同样也是用这个芯片供电,从没有用过,但是昨天第一次调试的时候,同样出现了1中一样的问题。

4 个回复