TPS5432输出打嗝

Hi,TI

我有个项目用TPS5432将5V降压到4V使用,原理图如下:

1.当R3=15K,R4=6.2K时,板子能正常启动

2.当R3=15K,R4=5.6K时,空载时,TPS5432能正常输出,带载时(Iout max=0.9A),EN引脚出现电压跌落,输出出现打嗝。波形如下:

其中蓝色为EN信号,黄色为Vout信号。

3.当R3=15K,R4=5.6K时,将TPS5432输出端飞线给另一个板子供电,其输出正常。

4.用负载测试仪,测试TPS5432输出为0.1A,0.5A,1A,1.5A时的波形,未发现EN及输出跌落。

有几个疑问:

1.芯片手册中对EN引脚描述如下:

当R3=15K,R4=5.6K时,Ven=1.35V已经满足EN引脚的threshold,为什么带载的时候,EN引脚会出现跌落?

2.上述3中的情况,飞线会给电路引入什么呢?我在板子的4V负载端加18pf的电容,没有任何改善。

3.上述4中情况,我感觉可能还是输出端引线给电路引入了一些变量,但是不知道这个变量时什么。

以上疑问还望解答,谢谢!

17 个回复