在电路中,LM5050与2SK3615 N沟道MOS管相连,当LM5050为高电平时,GATE控制的栅极没有关断MOS驱动,请问有什么解决方法

在设计电源切换电路中,使用28V主电源和25V电池供电,当输入到LM5050为高电平时,GATE控制的MOS管关断,输出的电压为28V转12V输出;当输入为低电平时,MOS管打开,输出为25V,但是当电路逻辑电平为高电平时,MOS管没有关断,直接是25V输出,所以请教一下主要什么原因问题,谢谢!!!

13 个回复