我想开环调试,测试芯片时(无任何功率,输入输出都没有),给comp脚一个直流电压(比如2V)。同时CS接地,屏蔽过流保护;HVSEN,VINAC和VSENSE接3V直流电压;TSET接120k电阻;ZCDA,ZCDB,GDA和GDB不接;VCC接15V直流;PWMCBTL不接;VREF接2.2uF电容;PHB接6V;此时GDA和GDB没有任何输出;
将comp脚换成电阻电容补偿网络(闭环),其他条件不变,GDA和GDB有输出,高电平20us,低电平200us(芯片设定的最大不工作时间);
请问我第一种开环调试方式有什么问题,该如何解决?
谢谢!