TI的各位大神,
目前正在进行一款新产品的设计,对快充了解不多,目前涉及到整体电源方案的规划,功能需求如下:
1、其中有一颗5000mAh的锂电池,设计希望能用Type-c接口进行至少18W的快充,能支持市面上现有的快充适配器。
2、电池后端需要进行电压转换,降压及升压供电给MCU及其他器件,大致有1路2A 5V,2路各1A 5V,1路500mA 3.3v
问题:
1、针对功能1的部分是否BQ25890就能满足用Type-c接口实现5v,9v,12v三种电压进行充电?
2、针对功能2是否有推荐的DC-DC芯片?
谢谢