由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

LMR14030 上电烧芯片问题

做了5个样板,开始上电输出电压5V正常,后来偶尔在上电就冒烟烧了,芯片输入和输出都短路。

24-38V直流输入,设计输出5V,3A。二极管使用的是推荐的B560C-13-F,电感4.7UH,输出电容C36 C54,最初只焊接了一个100uF铝电解,后来并了2个100uF铝电解,不起作用偶尔还是烧芯片。

电路如图。核心电路工作后,还有斯斯的声音。请问这个问题大概出现在哪里呢?麻烦帮忙指点分析一下,谢谢

Layout如下:最初输出C36 C54用的是两个陶瓷47Uf 电容,后来按照推荐手动换了铝电解,也不行。

14 个回复