我在一些参考文献里看到,说给Vsense端加一个1~3V电压,测试GDA,就可以得到,设定的PWM波(占空比0.95,开关频率100KHz),从而验证驱动对不对。这种测驱动的方法不知可行否?
现在,我遇到的问题是,在Vsense端加1V电压,GDA波形没有,用金属表笔,点芯片IMO端,就得到占空比0.95,频率98KHz的PWM波;一拿开表笔,波形占空比变为0.5。断电重上,没有波形。没有虚焊。
后来我把IMO引脚悬空,不接RIMO,上电,直接得到占空比0.95,频率98KHz的PWM波,我怀疑是不是RIMO设置有问题。
我把IMO引脚悬空,上主电试了试,输出电压先设定330V,负载电阻108Ω,输入电压用调压器慢慢加到185VAC,芯片没起来。
请各位大咖指点指点,谢谢!
问题二:这个IMO计算公式里,KVFF,TI上取的是0.398,是因为他的最小输入电压是85VAC(85VAC-265VAC)峰值120V<133V;而我的最小输入电压是176VAC(176VAC-265VAC),峰值249V,取1.604吗?现在我是按0.398计算的。
(VINAC这块计算RIMO部分我看的不是太明白 ,请指点一二)
问题三:Vinac是不是都按最小值0.76取?
问题四:劳烦各位大咖指点一下,你们的调试流程和具体操作方法。
万分感谢!!!
下面是我测试的PWM波,还有芯片各引脚电平。
IMO引脚悬空时GDA波形
用金属表笔点IMO引脚时GDA波形
不点IMO引脚时GDA波形
重新上电没有驱动波形
IMO引脚悬空时各引脚电平
IMO引脚非悬空时,各引脚电平