Hello,Dear JW Wu,TI应用工程师朋友们,我这里有个UCC28950双路交错的调试问题。两个单路均正常工作(单独工作时,让EA+接同一电压反馈环);主从路接法与PMP6712一样(主路Comp1串10K接入从路EA+,EA-与comp均10K连接),双路一起不能工作,会坏原边部分MOS和吸收二极管。一个现象是我先上副边辅助源供电,再上原边电无损坏,但没有正常启动;先上原边电,再上副边辅助源电坏了主路/从路的部分MOS及二极管。第二个现象是,我不带功率电路,测试驱动信号,从路脉冲居然比主路提前2-20mS(SS/EN脚是一起到的0.55V)。我想主从连接以及副边供电(PMP6712是原边供电)什么好的问题案例及分享。