tps61200 锁定输入电压没用。

我的设计是使用无线射频信号通过整流电路给一个电容充电,该电容后连接tps61200及其电路。我设定了输入电压1.4v,输出2.4v, 如果用稳定的电源,是可以有输出的。  在实验中,当电容被充到一定的电压时,比如2V左右,再连上tps61200的输入,输出的电压波形符合电容放电的特性。  但是如果电容一只连着tps61200, 电容的电压将维持在0.25v。  串联一个10欧的电阻在输入端,用电流表测得此时电流为30uA。

是否是因为电压到了0.25v,tps61200便开始启动,消耗电流(datasheet提到Vin低于250mv便会shutdown),并且其消耗速度和电容的充电速度持平的原因? 或者是我的tps61200电路有问题? 一下是我的layout及原理图,都是参照datasheet里的。


10 个回复