如何解决负载调整率差的问题?(直流增益已经很高)

大家好,

1、最近做的一款5V 30W反激电源,控制采用了TL431+PC817组合,板子回来后负载调整率非常差用频率分析仪扫过看到直流增益少说也有60dB但是空载电压5.24V满载5.08V,请问这是什么原因造成的如何解决?

2、这个电源在一块大板子上做了测试一切OK后,改了电阻等器件封装改了pcb尺寸才小型化投产成了上述的板子,之前大板并没有上述情况,另外小型化后频率分析仪扫出来的曲线也有一些变化,请问这是由什么原因造成的?

谢谢