由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

TPS54560 DC-DC 空载输出 电压过高 ,输出电压由高到低 周期变化,负载载后、或更换功率电感即恢复正常。

原理图:

PCB中有两路相应线路,均为12V输出,因物料问题,更换L1电感后,其中一路出现异常,另外一路未见异常,两路12VPCB布局几乎相同。

以下为电感部分规格:

空载测试,异常波形(使用台庆电感):

使用台庆电感基础,增加1K轻载,输出波形正常:

使用宇鑫科技电感,输出波形在空载与负载过程,均为12V,未见异常。

以上实验,可重复再现,并非个例现象,望各位专家予以指点,在此多谢!

9 个回复