2018年的现场培训材料和现场培训-Smart speaker applications

友情提示: 注册/登录myti之后方可获取,注册/登录链接 www.ti.com.cn/myti

TI 智能音箱方案在线直播资料下载

编号

主题

下载

1

TI 电源系统设计概览:电池、升压降压、LED 驱动及 LDO

点击下载

2

TI 中功率音频功放设计概览

点击下载

3

智能音箱的耳朵 – TI ADC 应用与设计概览

点击下载

4

TI CapTIvate 触摸技术应用介绍及金属触控概览

点击下载

欲了解更多关于智能音箱的方案,请点击此处进行查询!

推荐产品及参考设计方案

产品/方案

描述

查看详情

系统方案

TI 智能音箱交互式系统框图

参考设计

TIDA-01591

具有 LED 动画效果的新型人机界面参考设计

TIDM-CAPTIVATE-MSP432

采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430 MCU 与 MSP432 主控 MCU,带有 TFT 显示屏参考设计

TIDA-01454

基于 PCM1864 的圆形麦克风板 (CMB) 参考设计

TIDA-01473

采用 TI DLP® 技术且适用于低成本处理器的超便携、低功耗 nHD 显示参考设计

音频数模转换系统

TLV320ADC3101

支持数字麦克风和 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC

PCM1864

具有智能前端的 SW 控制、4 通道音频 ADC

音频功放系统

TAS2770

具有扬声器 IV 感应功能的数字输入单声道 D 类音频放大器

TAS5805M

具有扩展处理能力的 TAS5805M 23W、数字输入、立体声闭环 D 类音频放大器

TAS5825M

具有 96kHz/192kHz 灵活处理能力的 4.5V 到 26V 38W 立体声数字输入 D 类音频放大器

电源系统

BQ25606

采用高输入电压和电源路径的独立单节 3A 快速充电器

BQ25882

适用于 USB 输入的 2 节电池 2A 升压模式充电器

BQ28Z610

用于 1-2 节锂电池的 Impedance Track 电量监测计

TPS40210

4.5V~52V 宽输入范围升压/ SEPIC /反激式直流/直流控制器

TPS61088

具有 10A 开关的 13.2V 输出,同步升压转换器

TPS563249

17V、3A、恒定 1.4MHz 同步降压稳压器

TLV62568

采用 SOT-23 封装的 1A 高效降压转换器

TLV713

用于便携式设备的 150mA、低 IQ、低噪音、低压降稳压器

人机交互系统

MSP430FR2633/2512

MSP430FR263x 和 MSP430FR25x2 混合信号微控制器

LP5018

18 通道 I2C 恒定电流 RGB LED 驱动器

LM36923

高效双串 30V 同步白色 LED 驱动器

若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。