TPS61088无法关断

使用了官网上的软件建议,设计了一个锂电池升压到12V,提供2A的电流,试图通过一个触摸开关控制芯片的EN脚来关闭电源,但是发现无法关断,输出仍然有3.4V(此时锂电池3.8V),这个3.4V有非常大的带载能力,我用夹子夹住输出电容C16,可以将焊锡融化。

为了排除是控制电平问题,测量电压是非常接近于0V的,索性又对EN脚去掉电阻直接连接到GND,但是仍然有输出;本方案电源输出主要用于无电供电装置,怀疑无线供电有辐射作用,去掉线圈发现还是仍然没有起到作用,对此很疑惑,请教是还有什么原因存在?

   下图中没有体现出热焊盘连接,实际PCB是有设计连接,参考官方layout建议设计。