技术支持你好,
我按照ti的参考设计制作了一路,24V输入±40V/1A输出。负输出利用反向SEPIC结构,为ST的音频功放TDA7294进行供电。
实测上电时电压+40V正常,-40V被拉到-16V,总输入为24V/0.7A。请问这是否是因为开关电源所输出的电流不够导致的,请问该如何改进电路?
补充:由于现调试时,原设计使用MSD1514,由于采购电感封装问题。利用四根导线外接一个MSD1278耦合电感。这样的做法是否会影响layout功率回路?是否因电感饱和电流低问题使无法产生更大的电流?