LM25118输出调节问题,是否可以只调节FB引脚的分压电阻值即可调节输出电压,有什么影响嘛?

Hi:

  最近在做一个电源项目,是要求输入固定,输出可调(10-24V,电流5A左右),LM25118能否实现,只调节FB引脚的分压电阻就可以了嘛,我发现不同的输出电压下很多元件参数都不一样,(如下图,12V输出和24V输出电路中很多电阻和电容值都不太一样,能只调节FB端电阻调节输出?)谢谢提出建议,或者有其他什么办法实现我的需求呢,就是输出可调电压(电流在5A左右)

6 个回复