TPS5430用TINA仿真为何没有电压呢?有没有大神帮我看一下,谢谢。

如题,TINA仿真无电压,我想测试瞬态响应,因为使用TPS5430做电源,电流从0.7A突变到2A时,电压下降的很多,如图:

然后就想仿真一下,看看如何解决,仿真原理图(有做些调整):

居然没有电压啥的,不知道什么原因,有没有大神帮看看,希望解决问题:

1、为何TINA仿真没有电压?

2、如何提高5430的瞬态响应速度?突变大电流不会降压那么多?

谢谢


附仿真图:

TPS5430.TSC

2 个回复