1. 无变压器设计的输出端的 地 是 浮地。 这种浮地设计对高频电路如镜头Sensor/WIFI/BT/433等有无影响?
2. 附件规格书中的典型电路 标注为10W 输出。 按其标注参数计算输出电压为12V。
想知道通过TL431将其输出电压值调整到5V。 那么他的输出功率是否能达到的10W (5V/2A)?
如果不能到达,需要做哪些参数的调整?
3. TI 系列芯片中有 TPS23753 是一个PD 检测芯片。如下图。
如果采用PD检测芯片 加 高压DC/DC 转换芯片(图中 Power Circuit) 也可以 做出PD受电端电源。
请TI 推荐 Power Circuit 中的DC/DC 转换芯片型号。