您好,我最近在设计一颗射频放大器的供电电路,该器件对供电偏置顺序的要求如下:
首先,Vg供电为-1.3V;
其次,Vd供电为+3.5V;
最后,调节Vg至-0.46V。
我所构想的供电结构框图如下所示。由TPS60400将+5V转为-5V后,再由LDO_1转为-1.3V;而后由LDO_1的PowerGood信号去使能TPS7A52,当TPS7A52正常输出+3.5V后,由TPS7A52的PowerGood信号去控制SPDT1开关,将-Vg由-1.3V切换为-0.46V。
关于单刀双掷开关的实现,之前想的是分别用一对PMOS、NMOS,默认上电时上面的那个MOS通,底下电阻分压的那个MOS断,而后再由TPS7A52的PG去切换这两个MOS管的通断。但实际选型过程中,发现MOS管的选型、能否有效地MOS管的开通和关断是个问题,而且MOS管上的压降对于精准调压也是一个问题。
所以,我想问下,关于这个偏置供电电路的设计,您有什么建议吗?TI有对应的参考设计吗?
期待您的解答与回复,感谢~