测试所用的电路图如图1所示,UCC21222所驱动的器件为英飞凌IGT60R070D1功率GaN管(Ciss=180pF),输入的测试信号为50ns单周期方波脉冲,使用50欧姆功率电阻作为测试用的输出负载。
测试中发现GaN栅极电压脉冲正常,没有明显的振铃现象,如图2所示,测量点为GaN栅极。而50欧姆负载电阻两端电压不正常,存在较为明显的震荡,如图3所示,测量点为50欧姆负载两端(栅极电阻R_GATE为4.7欧姆)。
尝试修改栅极电阻R_GATE,实验了从1欧姆至100欧姆范围内的多种阻值,可以观察到随着栅极电阻阻值的增加,震荡现象逐渐减小至消失,但是由于过大的栅极电阻,导致了开关速度过于缓慢,边沿不够陡峭。如图3,4(R_GATE=14.3),5,6(R_GATE=47)。
希望找到造成震荡的原因,能够在保持足够快的开关速度情况下,尽可能降低开关时产生的震荡现象。