TLV75740PDRVR这个芯片,按照数据手册经典电路是否是输出固定4v我看手册描述是输出固定4V
手册有如下描述:
1.1 器件命名规则
表 3. 器件命名规则(1)(2)
产品 VOUT
TLV757xx(x)Pyyyz
xx(x) 为标称输出电压。对于分辨率为 50mV 的输出电压,订货编号中使用两位数字;否则,使用三位数
字(例如,28 = 2.8V;125 = 1.25 V)。
P 表示有源输出放电功能。TLV757P 系列的所有产品在器件处于禁用状态时都可以对输出进行主动放电。