最近在做一款12V转3.3V的以及12V转5.0V BUCK。IC选的的TPS40322交错,根据demon,初步选定的MOS管是CSD87353;不过采购反馈下来,这颗料不是太好购买。我们打算使用CSD87350来替代;
仔细看了下CSC87350的规格书,发现有“low duty applicaitons”的描述;
TI的选型页面上也有duty cycle Low和high的区别。
请问,这种在TI的中集成MOS为何会有这个要去求?low和high的范围是多少 ?替换的话,会有什么后果?