TPS54620用作PWM可调光LED驱动芯片问题

您好,

      下面的图片,是TI在DLP产品中,用于驱动LED的一块参考电路。

       BLU_LED_EN信号:使能信号,控制LED的开关, 开关频率约240HZ。

       LEDB_PWM信号: 控制LED的亮度, 3.3V频率约10KHZ方波信号。

       在应用电路的过程中,发现,LED怎么都不亮, 测量发现LED正极端电压约0.1V~0.2V, (LED正常工作的电压约3~4V,电流约3~4安)

       请问:

              1. 这个电路是否有问题呢?

              2. 本电路的参考电压是不是 不再是0.8V?而是有SS/TR端的分压电阻来确定?

        

谢谢!

12 个回复