采用DLP LightCrafter 3000与微软LifeCam Cinema相机,运行TIDA-00361_LCr3000程序,进行到第5步投影仪标定时,投影仪投射棋盘格时间很短(几乎1s左右),LifeCam Cinema相机采集不到棋盘格图像,从而无法实现投影仪标定。请问,如何才能使LifeCam Cinema相机捕捉到投影仪投射的棋盘格图像?
我把程序中的config_projector的参数DLP_PLATFORM_PARAMETERS_SEQUENCE_EXPOSURE_US = 2000000,再大就会提示错误了。2000000us的时候投影仪棋盘格还是一闪就过去了。LifeCam Cinema相机可能反应太慢了。另外,我没有安装相关文档描述的设置LifeCam Cinema相机的对焦模式和亮度模式,因为win7系统安装的LifeCam程序打开之后设置参数根本没反应,设置按钮是灰色的。
另外, LCR3000_PARAMETERS_INPUT_TRIGGER_TYPE 从0到3我都试过了,棋盘格投影时间还是很短,即使我把投影仪报告时间设置成2000000us。
请问,调整哪些参数或者怎么才能使得在投影仪标定过程中LifeCam Cinema相机能捕捉到棋盘格图像。
谢谢!