您好!
在TIDA-01226参考原理图中,
Page9,J26,Color Sensr I/F接口,
设计为外接亮度传感器吗(检测各单色亮度)?
提供的MSP430的软件代码中似乎没有相应功能代码。
假如说,使用的是LED光源,
如果想要实现单色光亮度检测功能,
亮度传感器的工作需要和LED光源的点亮时序严格同步。
参考电路中,接口部分只有SEN_R/G/BOUT 3路信号和 IIC0连接,
难道是将SEN_R/G/BOUT 3路信号作为输出信号,
提供给亮度传感器板作为同步触发信号,再通过IIC0读取单色亮度采样值?
如果是这样的话,没有TI的代码支持和单独的时序触发信号线,似乎很难实现。