DLP投影仪参数

您好,关于DLP投影仪,我有几个问题想要询问一下。

1、DLP lightcrafter 4500 的投射比为多大?在TI的俩个手册中,分别给出的是1.66和1.4,我应该相信哪一个?

2、由于项目需求,我们需要一款投射比在1左右,微镜单元排列方式为棋盘排列,您有相关产品推荐吗?

  • 您好!

    感谢关注TI的DLP产品。

    1、DLP lightcrafter 4500 的投射比为多大?在TI的俩个手册中,分别给出的是1.66和1.4,我应该相信哪一个?

    -> DLP LightCrafter4500 EVM光机的投射比是1.2,请参考User Guide。请问1.66和1.4是在哪个文档中提到的?

    2、由于项目需求,我们需要一款投射比在1左右,微镜单元排列方式为棋盘排列,您有相关产品推荐吗?

    推荐您使用DLP 3010EVM-LC,方形mirror,投射比1.2。请参考:

    谢谢!