DLP3010:如何将1bit的图片烧写进去flash,并且进行投射

pattern的设置在3010的gui里没有找到。包括曝光时间,bit等设置,论坛给的基本是4500 software  control 的说明书

烧写的话是在更换firmware 起始图片中进行嘛

我想要1bit 的图片每隔2s播放,其中透镜的on/off不随着时间改变

但是找不到对应的选项

programmers guide 里面也没有 

是要用其它的软件才能进行我想要的操作,如果是的话可以告诉我是哪种软件吗