你好,向您咨询关于贵公司Lightcrafter4500 EVM的相关问题:
应用场景描述:我们的系统由投影仪和摄像头组成,用于人机交互实验。投影仪投影图像,摄像头根据同步信号捕获图像,捕获图像经分析处理,投影仪根据手势动作等更新投影图像。
问题一:Lightcrafter4500 EVM能否工作在120Hz、彩色(RGB:888)视频模式?
问题二:120Hz模式下,我想通过HDMI接口,将图像传输到投影仪,如何实现?
说明:之前我用的Lightcrafter投影仪(已停产),只需
(1)将Lightcrafter投影仪与电脑连接、配置为120Hz模式、电脑设置为扩展投影模式;
(2)把需要投影的一幅R[7:0]G[7:0]B[7:0]图像移动到投影仪对应的扩展屏幕上即可;
(3)Lightcrafter会把这帧R[7:0]G[7:0]B[7:0]的60Hz图像切分为2帧图像(R[7:4]G[7:4]B[7:4]为第一帧、R[3:0]G[3:0]B[3:0]为第二帧).从而实现了120Hz/彩色/4位深度的视频投影模式。