你好,我有一些对于offset的疑问,希望能够得到解答。
对于结构光测量、3D视觉的应用,使用100%offset的lightcrafter是否能用于点云生成的应用?
标定和三角重建算法和zero offset的设备有区别吗,能用zero offset的算法来用于100% offset的投影场景吗?100%offset成像模型满足和相机一样的小孔成像原理吗?
对于3D视觉的应用,使用100%offset的100%offset在投影和相机的安装位置上有什么要求?和zero offset的设备再安装位置上有什么区别呢?