贵公司推出的几款DLP开发板,哪款可以用于生成投影面积小于50mm*50mm的结构光.
想利用贵公司的开发板,生成结构光,用于3D相关测量.
主要是想,先要投影面积到50mm*50mm内,这样保证精度.
不然要自己更改光路,感觉比较难
您好!
感谢关注TI的DLP产品。
很遗憾,上述EVM无法满足全部画面投影到50mm*50mm的范围内的要求。您还可以尝试:
1.联系光机厂定制光机来满足该要求
2.只使用部分投影的区域
Best regards
您好,这边有针对结构光3D测量开发的小视场DLP光机。
从您的需求来看,有比较适合的DLP光机,规格大概如下:
投影面积60*34mm,分辨率1280*720,投影精度47μm。
有需要的话,可以跟我联系,谢谢!
博众视觉
Mr Chen
☎️:185 0137 5210
QQ:419718033
公众号:DLP投影