DLP4500硬件触发的问题

TI工程师,您好,我现在使用DLP4500pattern 模式的外触发模式,想要看一下DLP的外触发信号,再用示波器观察J14的2和3引脚的输出的波形的时候,并没有找到预期的波形和电压值,我操作的规则是按照您之前给的DLP和相机同步出发的文档中设置的,在多次尝试重复采集信号的时候,DLP突然停止工作,电源出还出现烧坏的味道,请问我这可能可能是出现什么问题了吗?希望尽快得到您的回复。

dlpa036b.pdf

1 个回复

  • 您好!

    很遗憾碰到这个问题,使用示波器是不会造成芯片损坏的,可能在操作的时候存在误操作造成短路的可能。

    1.请提供软件的配置,pattern 是怎么配置的?

    2.硬件是怎么连接测量的?从您其他的帖子上看到连接了J14的pin1,pin2和pin3出来,其中pin2是触发输出,pin1是外部输入电压,在J13按图中跳线帽安装的情况下Trig_out电平应该是3.3V,且不需要外部输入电压。

    谢谢