dlp投射灰度或者彩色图案是按照分时曝光来实现,这很好理解,比如8bit灰度图,1s曝光时间,bit0 曝光时间1/256s,bit7曝光时间1/2s,但是如果同步触发的相机曝光时间小于DLP的曝光时间,比如0.5s,采集的图像是不完整的,因为后面的几个bit没有采集到。是否有这个功能,8bit图案按照最小周期重复,比如8.3ms,一直持续到1s,这样相机的曝光时间只要大于8.3ms,采集的图像就是比较完整的。
在使用中经常遇到这种情况,目标可能反射率差别很大,需要相机用不同的曝光时间,但是为了采集到完整的8bit pattern,需要使相机和DLP曝光时间一致,而重新配置DLP曝光的速度是很慢的,如果这个速度很快当然也可以解决问题。是否有方法解决